MAX17552A

量产

60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA

60V、低IQ同步降压稳压器实现高效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减少外部元器件,降低总体成本
    • 无需肖特基二极管——同步整流工作高效、低成本
    • 内部补偿
    • 内部固定的5.1ms或可编程软启动
    • 可全用陶瓷电容,使紧凑布局
  • 缩减DC-DC稳压器库存清单
    • 4V至60V宽输入电压范围
    • 0.8V至0.9 x VIN输出电压可调节
    • 提供高达100mA负载电流
    • 100kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
    • 可配置PFM和强制PWM两种工作模式
  • 降低功耗
    • 22μA空载电流
    • 峰值效率>90%
    • PFM特性使轻载时效率高
    • 1.2μA (典型值)关断电流
  • 能在恶劣工业环境下可靠工作
    • 峰值限流保护
    • 有内置输出电压监测的开漏RESET输入引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 启动时单调进入预偏置输出
    • 过热保护
    • 高工业级-40°C至+125°C工作范围/ -40°C至+150°C结温范围
MAX17552A
60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX15062 量产 60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX17552AUBEVKIT

用于5V输出电压应用的MAX17552 (µMAX)评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:6V至60V
  • 5V输出,100mA连续电流
  • 峰值效率:93%
  • 26µA空载电源电流
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压闭锁
  • 可编程开关频率
  • 内部或可编程软启动
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 低电平有效RESET输出
  • 峰值限流保护
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17552 5V评估套件(EV套件)(µMAX®)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17552的性能,这是一款60V、100mA超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器,采用10引脚µMAX封装。该评估套件具有较宽的6V至60V输入电压范围,在5V输出电压下,可提供高达100mA的负载电流。它在空载条件下仅消耗26µA电源电流(EN/UVLO连接至VIN)。该评估套件的开关频率编程设置为220kHz,通过提供的元件可达到93%的峰值效率。该器件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。它具有逐周期峰值限流保护、欠压保护和热关断功能。

该评估套件采用10引脚(3mm x 3mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的µMAX封装,其中已安装MAX17552AUB+。

 

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • 高压LDO替代产品
  • HVAC和楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17552ATBEVKIT

用于5V输出电压应用的MAX17552 (TDFN)评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:6V至60V
  • 5V输出,100mA连续电流
  • 峰值效率:93%
  • 26μA空载电源电流
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 内部或可编程软启动
  • 可选PWM和PFM工作模式
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17552 5V评估套件(EV套件)(TDFN)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17552的性能,这是一款60V、100mA超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器,采用10引脚TDFN封装。该评估套件具有较宽的6V至60V输入电压范围,在5V输出电压下,可提供高达100mA的负载电流。它在空载条件下仅消耗26µA电源电流(EN/UVLO连接至VIN)。该评估套件的开关频率编程设置为220kHz,通过提供的元件可达到93%的峰值效率。该器件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。它具有逐周期峰值限流保护、欠压保护和热关断功能。

该评估套件采用10引脚(3mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装,其中已安装MAX17552ATB+。

 

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • 高压LDO替代产品
  • HVAC和楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17552AEVKIT

5V输出电压应用MAX17552A(TDFN)评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:6V至60V
  • 5V输出,100mA连续电流
  • 峰值效率:93%
  • 26µA空载电源电流
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 内部或可编程软启动
  • 可选PWM和PFM工作模式
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17552AEVKIT#评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17552A的性能,这是一款60V、100mA超小型、高效、Himalaya同步降压DC-DC转换器,采用10引脚TDFN封装。该评估套件具有较宽的6V至60V输入电压范围,在5V输出电压下,可提供高达100mA的负载电流。它在空载条件下仅消耗26µA电源电流(EN/UVLO连接至VIN)。该评估套件的开关频率编程设置为220kHz,通过提供的元件可达到93%的峰值效率。该器件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。它具有逐周期峰值限流保护、欠压保护和热关断功能。

该评估套件采用10引脚(3mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装,其中已安装MAX17552AATB+。

 

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • 高压LDO替代产品
  • HVAC和楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17552AUBEVKIT
用于5V输出电压应用的MAX17552 (µMAX)评估套件
MAX17552ATBEVKIT
用于5V输出电压应用的MAX17552 (TDFN)评估套件
MAX17552AEVKIT
5V输出电压应用MAX17552A(TDFN)评估套件

参考电路

5868fig00
MAXREFDES27 参考设计

MAXREFDES27: IO-Link Optical Proximity Sensor

特性和优点

  • Tiny industrial sensor form factor
  • Ultra low power: 150mW
  • Low cost
  • IEC 61131-9
  • IO-Link version 1.1 and 1.0 compliant
  • Field bus agnostic
  • Transient voltage suppression
  • Reverse polarity and short-circuit protected

MAXREFDES27
MAXREFDES27: IO-Link Optical Proximity Sensor

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17552A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览