MAX8532

量产

低噪声、低压差、200mA线性稳压器,UCSP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 200mA保证输出电流
  • 100mA负载时100mV (典型值)低压差
  • 40µVRMS低输出噪声
  • 80µA低电源工作电流
  • 62dB的PSRR
  • 关断电流小于1µA
  • 热过载和短路保护
  • 输出电流限制
  • 小巧的1.16mm x 1.57mm x 0.66mm UCSP (3 x 2焊球)封装
MAX8532
低噪声、低压差、200mA线性稳压器,UCSP封装
MAX8532:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX8530 最后购买期限 双路、低压差线性稳压器,提供复位输出或低噪声输出,UCSP或QFN封装
正线性稳压器(LDO) 1
MAX8531 量产 双路、低压差线性稳压器,提供复位输出或低噪声输出,UCSP或QFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

5868fig00
MAXREFDES27 参考设计

MAXREFDES27: IO-Link Optical Proximity Sensor

特性和优点

  • Tiny industrial sensor form factor
  • Ultra low power: 150mW
  • Low cost
  • IEC 61131-9
  • IO-Link version 1.1 and 1.0 compliant
  • Field bus agnostic
  • Transient voltage suppression
  • Reverse polarity and short-circuit protected

MAXREFDES27
MAXREFDES27: IO-Link Optical Proximity Sensor
5868fig00

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8532的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览