MAX17536

量产

4.5V至60V、4A、高效同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿

业内首款60V、4A、内置FET同步Buck转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 内置软启动
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器料号清单
    • 4.5V至60V较宽输入范围
    • 0.9V至0.9 x VIN可调节输出
    • 100kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于95%
    • PFM/DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举LDO,提高效率
    • 3.5µA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝或闭锁模式过载保护
    • DL至LX短路检测功能
    • 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 启动时单调进入预偏置负载状态
    • 过热保护
    • 高工业级-40°C至+ 125°C环境工作温度范围/ -40°C至+ 150°C结温范围
MAX17536
4.5V至60V、4A、高效同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
MAX17536: Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX17506 量产 4.5V–60V、5A、高效同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17536EVKITB

5V输出电压应用MAX17536评估板

特性和优点

  • 6.5V至60V输入电源工作范围
  • 5V输出电压
  • 高达4A输出电流
  • 450kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • MODE引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX17536 5V输出评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX17536高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为5V输出,负载电流可达4A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有输入可调节、欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步等特性。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17536EVKITBE

MAX17536 5V输出电压评估套件

特性和优点

  • 6.5V至60V输入电源工作范围
  • 5V输出电压
  • 高达4A输出电流
  • 450kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • MODE引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17536EVKITBE#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流可达4A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏输出信号,以及外部时钟同步。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17536数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17536EVKITA

3.3V输出电压应用MAX17536评估板

特性和优点

  • 4.5V至60V输入电源工作范围
  • 3.3V输出电压
  • 高达4A输出电流
  • 450kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • MODE引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX17536 3.3V输出评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX17536高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为3.3V输出,负载电流可达4A,开关频率为450kHz以获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有:输入可调节、欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步等特性。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17536EVKITB
5V输出电压应用MAX17536评估板
MAX17536EVKITBE
MAX17536 5V输出电压评估套件
MAX17536EVKITA
3.3V输出电压应用MAX17536评估板

参考电路

maxrefdes125fig00
MAXREFDES125 参考设计

Non-isolated 24V to 5.1V, 20W Power Supply

特性和优点

  • High efficiency
  • Compact and flexible
  • Low power dissipation
  • Minimal external components
  • Robust operation in adverse industrial environments
MAXREFDES125
Non-isolated 24V to 5.1V, 20W Power Supply
maxrefdes125fig00
maxrefdes125fig01

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17536的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览