MAX17506
量产4.5V–60V、5A、高效同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
业内首款60V、5A、内置FET的同步Buck转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无肖特基同步操作
- 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 内置软启动
- 全陶瓷电容,布局紧凑
- 减少DC/DC稳压器料号清单
- 4.5V至60V宽输入范围
- 0.9V至0.9 x VIN可调节输出
- 100kHz至2.2MHz可调节开关频率,带外同步
- 降低功耗
- 峰值效率高于95%
- PFM/DCM模式,轻载时保持高效
- 辅助自举LDO,提高效率
- 3.5µA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝或闭锁模式过载保护
- DL至LX短路检测功能
- 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置负载状态
- 过热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17506高效、高压、同步降压型DC-DC转换器内置高边MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器可提供高达5A输出电流,输出电压为0.9V至0.9 x VIN。在-40°C至125°C工作温度范围,反馈(FB)电压精度在±1.4%范围之内。
MAX17506采用峰值电流控制模式。器件可在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和非连续传导 (DCM)控制模式下工作。
器件采用20引脚(5mm x 5mm)薄型QFN (TQFN)封装,提供仿真模式。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业电源
- 壁式变压器稳压
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17506ATP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17506ATP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 4
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论