MAX17030

量产

1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器

3相Quick-PWM IMVP-6.5 CPU控制器,用于Calpella平台

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3/2相Quick-PWM控制器
  • 2个内部驱动器 + 1个外部驱动器
  • 在整个输入电压、负载、工作温度范围内具有±0.5%的VOUT精度
  • 7位IMVP-6.5 DAC
  • 动态相位选择优化了工作/休眠模式下的效率
  • 瞬态相位重叠减小了输出电容
  • 瞬态抑制功能(MAX17036)
  • 集成的自举开关
  • 带可调增益的电压定位
  • 精确的无损耗电流平衡及电流限制
  • 远端输出和接地检测
  • 可调节的输出摆率控制
  • 电源就绪(IMVPOK)、时钟使能(低电平有效CLKEN)以及热故障(低电平有效VRHOT)输出
  • 符合IMVP-6.5电源排序及时序要求
  • 输出电流监测(IMON)
  • 驱动大的同步整流FET
  • 7V至26V电池输入范围
  • 可调节的开关频率(最大值为600kHz)
  • 欠压、过压及热故障保护
MAX17030
1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器
MAX17030、MAX17036:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
VID电压编程器 3
MAX17028 量产 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH
MAX8796 量产 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH
MAX17033 量产 双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP6+/IMVP6.5
产品 1
MAX8791 最后购买期限 单相同步整流MOSFET驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX17030EVKIT

MAX17030评估板

特性和优点

  • MAX17030:
    • 3相、快速响应、交错控制Quick-PWM控制器
    • 2个内部驱动器 + 1个外部驱动器(MAX8791)
    • 符合Intel IMVP-6.5代码集(Calpella Socket配置)
    • 动态相位选择可优化工作/休眠模式下的效率
    • 瞬态相位重叠减小了输出电容
    • 增益可调节的有源电压定位
    • 高速、高精度以及高效率特性
    • 只需少数大体积输出电容
    • 7V至20V输入电压范围
    • 0至1.5000V输出电压范围(7位DAC)
    • 66A峰值负载电流能力(每相22A)
    • 精确的无损耗电流平衡和限流
    • 300kHz开关频率(每相)
    • 符合IMVP-6.5电源排序及时序要求
    • 远端输出和接地检测
    • 电源就绪(PWRGD)输出及指示(D3)
    • 时钟使能(/CLKEN)和热故障(/VRHOT)输出及指示(D4和D5)
    • 电流监测器(IMON)输出
    • 输出过压和欠压故障保护
    • 40引脚薄型QFN封装
  • MAX17000:
    • 完备的DDR电源:VCCDDR、VTTDDR和VTTR
    • 7V至20V输入电压范围
    • 400kHz开关频率
    • 10A输出电流能力(VCCDDR)
    • 2A输出电流能力(VTTDDR)
    • 3mA输出电流能力(VTTR)
    • 过压保护
    • 电源就绪输出指示(D15和D16)
    • 24引脚薄型QFN封装
  • MAX17007A:
    • I/O电源:VTT1和VTT2
    • 7V至20V输入电压范围
    • 300kHz开关频率
    • 12A输出电流能力(VTT1)
    • 12A输出电流能力(VTT2)
    • 过压和欠压保护
    • 热保护
    • 电源就绪输出指示(D19和D20)
    • 28引脚薄型QFN封装
  • MAX17028:
    • GMCH图形处理核电源:VCCAXG
    • 7V至20V输入电压范围
    • 400kHz开关频率
    • 14A输出电流能力
    • 过压和欠压保护
    • 热故障(/VRHOT)输出指示(D12)
    • 电流监测器(DFGT_IMON)输出
    • 电源就绪(PWRGD)输出及指示(D13)
    • 32引脚薄型QFN封装

产品详情

MAX17030评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相IMVP-6.5笔记本电脑CPU供电电路。这款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或交流适配器电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核电源VCC。MAX17030评估板符合Intel移动IMVP-6.5 CPU的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VRHOT)以及电源就绪输出(PWRGD)。MAX17030评估板包含MAX17030 3相、交错控制Quick-PWM™降压控制器和一个外部MAX8791单相同步MOSFET驱动器。MAX17030评估板具有增益可调节的有源电压定位功能,可降低功耗以及对大体积输出电容的要求。摆率控制器支持VID码之间的受控转换,提供受控的软启动、关断以及退出挂起模式的电压。精确的摆率控制可“及时”响应新的DAC设置,使流入和流出电池的浪涌电流降至最低。

两个专用的系统输入(/PSI和DPRSLPVR)可动态选择工作模式、有效相位数,优化CPU在工作状态和休眠状态的整体效率。

MAX17030提供欠压故障保护、过压故障保护以及热过载保护闭锁输出。器件还包含电压调节器电源就绪(PWRGD)输出、时钟使能(/CLKEN)输出和电流监测器(IMON)输出。

MAX17030提供0至1.5000V数字可调输出(7位片内DAC),电池输入范围为7V至20V。每相控制器设计可提供20A (热保护)连续电流以及22A峰值输出电流,总峰值输出电流高达66A。评估板工作在300kHz开关频率(每相),具有优异的电源和负载瞬态响应特性。

MAX17030评估板还可用于评估MAX17000、MAX17007A和MAX17028 DC-DC转换器。

应用

  • 3至4节Li+电池输入至CPU核电源转换器
  • 大电流电压定位降压型转换器
  • IMVP-6.5 SV和XE核电源
  • 笔记本/台式机/服务器

MAX17030EVKIT
MAX17030评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17030的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览