MAX17033
MAX17033
量产双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP6+/IMVP6.5
具有瞬态抑制的双相、IMVP6+/IMVP6.5 CPU电源控制器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17033GTL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
VID电压编程器 3 | ||
MAX17021 | 最后购买期限 | 双相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP6+/6.5 CPU |
MAX17028 | 量产 | 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH |
MAX8796 | 量产 | 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH |
产品 1 | ||
MAX17036 | 1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器 |
外部电源开关降压控制器 2 | ||
MAX17082 | 量产 | 双相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP6+/6.5 CPU |
MAX17030 | 量产 | 1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17033的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论