MAX8791

最后购买期限

单相同步整流MOSFET驱动器

单相栅极驱动器,具有低导通电阻并可提供高达7A的输出峰值电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单相同步MOSFET驱动器
  • 0.5Ω低边导通电阻
  • 0.7Ω高边导通电阻
  • 8ns传输延时
  • 15ns最低死区时间
  • 集成升压“二极管”
  • 2V至24V输入电压范围
  • 可选的跳脉冲模式
  • 高度较低的薄型QFN封装
MAX8791
单相同步整流MOSFET驱动器
MAX8791:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8791的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览