MAX8796
MAX8796
量产单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH
1相、Intel IMVP-6/6+控制器,理想用于Atom CPU和UMPC设计
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 单相Quick-PWM控制器
- 在整个输入电压、负载和温度范围内保持±0.5%的VOUT精度
- 7位IMVP-6 DAC (MAX8796/MAX17401)
- 5位GMCH DAC
- 增益可调的有源电压定位技术
- 精确的压差和电流限制
- 远端输出和对地检测
- 可调节的输出电压摆率控制
- 电源就绪窗比较器
- 功率检测
- 温度比较器
- 驱动大功率同步整流FET
- 2V至26V电源输入范围
- 可调节开关频率(600kHz,最大值)
- 输出过压保护(MAX8796/MAX8797)
- 欠压和热故障保护
- 软启动和软关断
- 内置自举二极管
MAX8796/MAX8797/MAX17401为单相Quick-PWM™降压型VID电源控制器,用于为Intel笔记本电脑CPU和图形处理器供电。Quick-PWM控制器能够快速响应负载电流的跃变。有源电压定位有助于降低功耗以及对大容量输出电容的要求,并可对钽电容、聚合物电容或陶瓷电容等大容量电容进行理想的电压定位补偿。
MAX8796/MAX8797/MAX17401设计用于两种不同的笔记本CPU/GPU核电路:对电池电压直接降压产生核电压或对+5V系统电源进行降压。单次转换方案允许器件直接对较高的电池电压进行降压,实现最高效率。而两次转换方案(对+5V系统电源进行降压,而不是对电池降压)在开关频率较高时能够获得最小的器件物理尺寸。
摆率控制器能够实现VID码之间的受控转换。基于热敏电阻的温度传感器提供可编程热保护。功率监测器提供一路与CPU/GPU功耗成正比的模拟输出电压。
MAX8796/MAX17401符合Intel IMVP-6 CPU核的供电要求以及Intel GMCH图形处理器核的供电要求。MAX8797符合Intel GMCH图形处理器核的供电要求。MAX8796/MAX17401采用32引脚TQFN封装,MAX8797采用28引脚TQFN封装。
应用
- 2至4节锂离子(Li+)电池至CPU核电源转换器
- 图形核供电电源
- IMVP-6/IMVP-6+核电源
- Intel GMCH Crestline/Cantiga
- 笔记本/台式机/服务器
- 电压定位降压型转换器
参考资料
可靠性数据 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8796GTJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8796的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论