MAX15005D
量产4.5V至40V输入、用于汽车电子的反激/boost/SEPIC电源控制器
汽车VFD电源,启动后可工作在低至2.5V的输入电压,为VFD提供输出过压保护
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽电源电压范围满足汽车电源要求,包括“冷启动”
- 4.5V至40V输入电压范围(如果将输入自举到升压输出,启动后可工作在较低电压)
- 控制电路提供优异性能并简化设计
- 电流模式控制
- 限流电压门限低至300mV,精度为5%
- 可编程斜率补偿
- 最大占空比为50% (MAX15004)或可调(MAX15005)
- 高精度、同步、可调节开关频率避免干扰敏感的无线电频段
- 开关频率可调范围:15kHz至500kHz (MAX15005A/B为1MHz)
- 开关频率可通过RC设置,精度为4%
- 外部频率同步
- 内部保护提高系统可靠性
- 逐周期和打嗝式限流保护
- 过压、热关断保护
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 经过AEC-Q100认证
MAX15004A/B/MAX15005A/B是高性能、电流模式PWM控制器,可工作于4.5V至40V (抛负载)汽车级输入电压范围。如果IN自举到升压输出,启动后,输入电压可低于4.5V。该控制器集成了所有实现固定频率隔离/非隔离电源所需的控制模块。围绕MAX15004/MAX15005可以便利的设计通用boost、flyback、forward和SEPIC拓扑的变换器。
电流模式控制架构可提供优异的线路瞬态响应和逐周期限流,同时可简化频率补偿。可编程斜率补偿可进一步简化设计。60ns快速限流响应时间和低至300mV的限流门限使得控制器适用于高效、高频DC-DC变换器。该器件包含一个内部误差放大器以及精度为1%的基准,便于实现初级稳压单端flyback变换器或非隔离变换器。
转换频率可由外部阻容网络设置为15kHz至500kHz (MAX15004A/B为1MHz)。MAX15004A/B/MAX15005A/B提供了一个SYNC输入,可与外部时钟同步。MAX15004A/B的FET驱动器最大占空比为50%。通过选取适当的RT和CT组合,可设置MAX15005A/B的最大占空比。
输入电源的启动电压由输入欠压锁定(ON//OFF)设置,并可用于关断变换器使总的关断电流降低至10µA。保护措施包括周期性和打嗝式限流,输出过压保护和过热关断。
MAX15004A/B/MAX15005A/B提供节省空间的16引脚TSSOP封装和热增强型16引脚TSSOP-EP封装。所有器件都可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车
- 隔离型反激、正激,非隔离型SEPIC、升压转换器
- 真空管荧光灯显示器(VFD)电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15005DAUE/V+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX15005DAUE/V+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 24, 2020 - 2024_ERRATA ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX15005DAUE/V+ | 量产 | |
3月 6, 2020 - 2024 DESIGN,ELECTRICAL DA |
||
MAX15005DAUE/V+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max15005d的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论