MAX5093
量产4V至72V输入LDO,具有boost前置调节器
汽车LDO,带有boost预调节器,可实现4V冷启动至72V抛负载的无缝供电
- 产品模型
- 1
产品详情
- 较宽的输入电压范围:3.5V至72V,启动电压为4V
- 可由3.5V至72V输入电压无缝的产生5V LDO稳压输出
- 输出电流高达250mA
- LDO输出电压预置为3.3V、5V,或外部编程设置为1.5V至9V (MAX5092_)或1.5V至10V (MAX5093_)
- 升压输出电压预置为7V,或外部编程设置为11V (MAX5092_)或12V (MAX5093_)
- LDO模式下(VIN ≥ 8V)静态电流为65µA
- 5µA关断电流
- 上电复位(/RESET),具有可编程超时周期
- 输出短路保护和热保护
- TQFN封装,+70°C时功耗达2.7W
MAX5092A/MAX5092B/MAX5093A/MAX5093B是低静态电流,低压差(LDO)稳压器,内置工作在高频率下的简单boost前置调节器。该系列器件能够在汽车冷车发动(cold-crank)至抛负载的输入电压范围(3.5V至80V)内无缝的提供3.3V (MAX5092A/MAX5093A)或5V (MAX5092B/MAX5093B)预置LDO输出电压。MAX5092_/MAX5093_可提供高达250mA输出电流,并具有优异的负载和线路调整率。在正常工作模式下,当电池正常工作时,boost前置调节器完全关断,静态电流降低至65µA (典型值)。这使该器件非常适合于不间断电源。
由LDO和boost前置调节器组成buck-boost结构的优点是:可以使用单个成品电感器代替传统单端初级电感转换器(SEPIC)和基于变压器的反激拓扑所需的客户定制多绕组变压器。较高的boost调节器工作频率可以大大降低元件尺寸。MAX5092_内部集成了阻流二极管,进一步减少了外部元件数。Boost前置调节器输出电压被预设为7V。LDO和boost输出电压通过外部电阻编程设置。Boost前置调节器输出电压可调节至高达11V (MAX5092_)或12V (MAX5093_)。LDO输出电压可以在1.5V至9V (MAX5092_)或1.5V至10V (MAX5093_)之间调整。
该器件具有关断模式,关断电流为5µA (典型值),/HOLD输入可实现自保持电路,上电复位输出(/RESET)具有外部可编程设置的超时周期。其他功能还包括输出过载、短路以及热保护。
MAX5092_/MAX5093_采用热增强型、16引脚、5mm x 5mm、薄型QFN封装,使用多层PCB在+70°C时可以耗散2.7W功耗。
应用
- 工业
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5093BATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5093BATE+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 7 | ||
MAX5084 | 量产 | 65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装 |
MAX5024 | 量产 | 65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器 |
MAX5023 | 量产 | 65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器 |
MAX5091 | 量产 | 28V、100mA、低静态电流LDO,带有复位和电源失效检测输入/输出 |
MAX5087 | 量产 | 45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时 |
MAX5086 | 量产 | 45V、250mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时 |
MAX5085 | 量产 | 65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5093的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论