MAX5092

量产

4V至72V输入LDO,具有boost前置调节器

汽车LDO,带有boost预调节器,可实现4V冷启动至72V抛负载的无缝供电

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 较宽的输入电压范围:3.5V至72V,启动电压为4V
  • 可由3.5V至72V输入电压无缝的产生5V LDO稳压输出
  • 输出电流高达250mA
  • LDO输出电压预置为3.3V、5V,或外部编程设置为1.5V至9V (MAX5092_)或1.5V至10V (MAX5093_)
  • 升压输出电压预置为7V,或外部编程设置为11V (MAX5092_)或12V (MAX5093_)
  • LDO模式下(VIN ≥ 8V)静态电流为65µA
  • 5µA关断电流
  • 上电复位(/RESET),具有可编程超时周期
  • 输出短路保护和热保护
  • TQFN封装,+70°C时功耗达2.7W
MAX5092
4V至72V输入LDO,具有boost前置调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 7
MAX5084 量产 65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装
MAX5024 量产 65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器
MAX5023 量产 65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器
MAX5091 量产 28V、100mA、低静态电流LDO,带有复位和电源失效检测输入/输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5092EVKIT

MAX5092B、MAX5092A、MAX5093B、MAX5093A评估板

特性和优点

  • 4V至72V宽输入电压范围
  • 预置5V LDO输出电压
  • 预置7V boost预调节器输出电压
  • LDO输出电压范围可在1.5V至9V范围调节
  • Boost预调节器输出电压可调节至11V
  • 跳线控制ENABLE和/HOLD
  • 可编程/HOLD周期
  • 表贴元件
  • 无铅评估板
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5092评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估内置boost预调节器的MAX5092B低压差(LDO)稳压器。评估板工作于4V至72V输入电压,可提供7V boost预调节输出(BSOUT)和5V LDO输出(VOUT),输出电流高达250mA。LDO和boost预调节器输出电压均可通过外部电阻调节。

MAX5092评估板功能包括:板上跳线设置用于测试MAX5092的ENABLE和/HOLD控制功能,上电复位输出(/RESET)指示LDO输出是否超出稳压范围,可编程/RESET超时周期。

MAX5092评估板还可用于评估MAX5092A (3.3V LDO输出)或MAX5093A/MAX5093B的性能,评估MAX5092A时,将板上IC替换成MAX5092A即可。评估MAX5093_时,需外接肖特基二极管。请参考完整数据资料中的Configuring the MAX5093_部分,对MAX5092评估板进行调整,以评估MAX5093_。

该评估板经过完全安装和测试,采用无铅封装,工作温度范围为0°C至+70°C。

警告:MAX5092评估板设计工作在高压。评估板以及与之相连的设备上会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连设备供电时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。

应用

  • 汽车:车身电子系统
  • 汽车:ECU
  • 工业

MAX5092EVKIT
MAX5092B、MAX5092A、MAX5093B、MAX5093A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5092的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览