MAX15005C

量产

4.5V至40V输入、用于汽车电子的反激/boost/SEPIC电源控制器

汽车VFD电源,启动后可工作在低至2.5V的输入电压,为VFD提供输出过压保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽电源电压范围满足汽车电源要求,包括“冷启动”
    • 4.5V至40V输入电压范围(如果将输入自举到升压输出,启动后可工作在较低电压)
  • 控制电路提供优异性能并简化设计
    • 电流模式控制
    • 限流电压门限低至300mV,精度为5%
    • 可编程斜率补偿
    • 最大占空比为50% (MAX15004)或可调(MAX15005)
  • 高精度、同步、可调节开关频率避免干扰敏感的无线电频段
    • 开关频率可调范围:15kHz至500kHz (MAX15005A/B为1MHz)
    • 开关频率可通过RC设置,精度为4%
    • 外部频率同步
  • 内部保护提高系统可靠性
    • 逐周期和打嗝式限流保护
    • 过压、热关断保护
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
MAX15005C
4.5V至40V输入、用于汽车电子的反激/boost/SEPIC电源控制器
MAX15004、MAX15005:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 2
MAX5092 量产 4V至72V输入LDO,具有boost前置调节器
MAX5093 量产 4V至72V输入LDO,具有boost前置调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX15005AEVKIT

MAX15005A评估板

特性和优点

  • 6.5V至16V输入电压
  • 输出
    • 3V,提供高达650mA的电流(VFD灯丝)
    • 60V,提供高达12mA的电流(VFD栅极)
    • 110V,提供高达55mA的电流(VFD阳极)
  • 输出电压精度
    • 110V (阳极) = ±3% (调整输出)
    • 60V (栅极) = ±5% (比例负载)
    • 3V (灯丝) = ±10% (比例负载)
  • 16V输入和满载时,效率为71%
  • 5V LDO输出提供高达15mA的电流
  • “打嗝式”限流和热关断保护
  • 100kHz开关频率
  • 电容可调的软启动
  • 高精度欠压锁定(UVLO)
  • 输出过压保护(OVP)
  • 可同步至外部时钟
  • 低成本、可靠的反激设计
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15005A评估板(EV kit)是一个完全安装并经过测试的PCB,板上集成了一个11W反激式DC-DC转换器,适合于汽车应用中的真空荧光显示器(VFD)。评估板电路采用16引脚TSSOP封装的高性能、电流模式脉宽调制(PWM)控制器MAX15005A。评估板输出电压配置为3V、60V和110V,可分别提供高达650mA、12mA和55mA的输出电流。此外,还提供5V低压差(LDO)电压稳压器输出,可源出15mA电流。评估板采用6.5V至16V直流电源供电。MAX15005A评估板输入电路能承受40V的瞬态电压。

采用单晶体管、反激式DC-DC转换器拓扑,效率高达71%。器件采用直接二次侧稳压,无需光电耦合器,从而降低了成本。输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)以及软启动提高了11W电源的可靠性。

100kHz的工作频率允许使用小尺寸的变压器和无源元件。

警告:MAX15005A评估板设计工作在高压。本评估板以及与之相连的设备带有危险的高压。当用户为评估板或与其相连的设备加电时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。

当出现严重故障或失效状态时,评估板会消耗巨大能量,可能造成元件或元件碎片的高速溅射。务必谨慎操作评估板,避免可能的人身伤害。

应用

  • 汽车
  • 隔离型反激、正激,非隔离型SEPIC、升压转换器
  • 真空管荧光灯显示器(VFD)电源

MAX15005AEVKIT
MAX15005A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15005c的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览