MAX13051
MAX13051
推荐新设计使用±80V故障保护CAN收发器,具有自动波特率模式
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 完全兼容ISO 11898标准
- 自动波特率模式
- 短路保护
- 高达1Mbps的高速模式
- 斜率控制模式
- 低电流待机模式
- 热关断模式
- 发送数据主导超时
- ±6kV人体放电模型ESD保护
- 共模范围超过±12V
MAX13051为具有自动波特率模式、±80V故障保护的CAN收发器,可理想用于需要过压保护的设备网络和其他工业网络应用。MAX13051可以为CAN协议控制器和CAN总线的物理线路提供连接。
MAX13051具有三种不同的工作模式:高速、斜率控制和关断。高速模式支持高达1Mbps的数据速率。而采用斜率控制模式可编程设置发送器的压摆率,最高允许500kbps数据速率,从而降低EMI并可使用无屏蔽双绞线或平行电缆。在关断模式,发送器关闭,而低功耗接收器监视总线,等待唤醒信号。
MAX13051提供由发送器数据(TXD)主导的超时功能,若TXD输入端保持低电平的时间超过1ms,则器件释放总线,这可以防止出错的CAN控制器将总线箝位至主导电平。MAX13051还提供自动波特率模式,允许微控制器计算输入波特率,而不会破坏CAN协议的通信。MAX13051输入共模范围超过±12V,大大高于ISO 11898协议所规定的-2V至+7V,并具有±6kV人体放电模型保护功能,使该系列器件可理想的应用于恶劣环境。MAX13051提供8引脚SO封装,可工作于-40°C至+85°C和-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 设备网络节点
- HVAC
- 工业网络
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13051ASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX13051ASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX13051ESA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX13051ESA+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max13051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论