MAX13035E
推荐新设计使用6通道、高速逻辑电平转换器
高速(100Mbps)、6通道电平转换器,可配合4mA驱动器工作
- 产品模型
- 6
产品详情
- 兼容4mA或更大的输入驱动器
- 保证100Mbps的数据速率
- 6路双向通道
- 时钟返回输出(MAX13035E)
- 使能输入(MAX13030E–MAX13034E)
- VCC侧I/O线具有±15kV ESD保护
- 电源电压范围:+1.62V ≤ VL ≤ +3.2V;+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
- 无铅、16焊球UCSP (2mm x 2mm)和16引脚TQFN (4mm x 4mm)封装
MAX13030E–MAX13035E是6通道、双向电平转换器,能够为多电压系统中的100Mbps数据传输提供电平转换功能。MAX13030E–MAX13035E可理想用于6通道系统的存储卡电平转换以及通用电平转换。外接电源电压VCC和VL,分别设置器件两侧的逻辑电平。器件VL侧的逻辑信号在器件的VCC侧转换为高压逻辑信号,反之亦然。MAX13035E具有CLK_RET输出功能,可返回加载至CLK_VL输入的时钟信号。
MAX13030E–MAX13035E工作于全速率模式下,带有可源出4mA输出电流的外部驱动器。每个I/O通道可通过内部30µA电流源上拉至VCC或VL,允许MAX13030E–MAX13035E采用推挽或开漏驱动器来驱动。
MAX13030E–MAX13034E具有使能(EN)输入,该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗关断模式。MAX13030E–MAX13035E具有自动关断模式,当VCC小于VL时,禁止器件。关断期间, VCC侧I/O和VL_侧I/O的状态根据适当的器件版本来选择(更多详细内容,请参考数据资料中的定购信息/选型指南部分)。
MAX13030E–MAX13035E的VCC电压范围为+2.2V至+3.6V,VL的电压范围为+1.62V至+3.2V,适用于低电压ASIC/PLD和高压系统间的数据传输。MAX13030E–MAX13035E提供16焊球UCSP (2mm x 2mm)和16引脚TQFN (4mm x 4mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 存储棒卡电平转换
- MiniSD卡电平转换
- MMC电平转换
- SD卡电平转换
- TransFlash®电平转换器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13035EEBE+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX13035EEBE+T | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX13035EETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX13035EETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX13035EETE/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX13035EETE/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 24, 2022 - 2320 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX13035EEBE+ | 量产 | |
MAX13035EEBE+T | 量产 | |
MAX13035EETE+ | 量产 | |
MAX13035EETE+T | 量产 | |
MAX13035EETE/V+ | 量产 | |
MAX13035EETE/V+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX13035EEBE+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX13035EEBE+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX13035EETE+ | 量产 | |
MAX13035EETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13035E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论