MAX13003E
量产超低电压电平转换器
6通道、超低电压、双向电平转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX13000E–MAX13005E是6通道电平转换器,能够为多电压系统的数据传输提供电平转换功能。外接电源电压VCC和VL分别设置器件两侧的逻辑电平。器件VL一侧的逻辑信号在器件的VCC一侧转换为高压逻辑信号,反之亦然。
MAX13000E–MAX13005E具有小于4µA的VCC和VL静态电源电流。MAX13000E–MAX13005E还为VCC侧的I/O提供±15kV ESD保护,可在具有外部信号走线的应用中提供更强大的保护。ESD保护采用人体模型(HBM)。MAX13000E/MAX13001E/MAX13002E能够确保实现230kbps的数据速率。MAX13003E/MAX13004E/MAX13005E则可在VCC > +1.65V的情况下,确保实现20Mbps的数据速率。
MAX13000E/MAX13003E是双向电平转换器,允许在任意单根数据线上进行双向(VL <—> VCC)电平转换,而无需DIRECTION输入控制。MAX13001E/MAX13002E/MAX13004E/ MAX13005E为单向电平转换器,可在任意单根数据线上进行单向电平转换(VL —> VCC或VCC —> VL)。MAX13001E/MAX13002E/MAX13004E/MAX13005E单向转换器的输入可与CMOS和开漏极(OD)输出连接。若想了解更多信息,请参见完整数据资料中的定购信息、选型指南和输入驱动器要求部分。
MAX13000E–MAX13005E的VL电压范围为+0.9V至+3.6V,VCC电压范围为+1.5V至+3.6V。MAX13000E–MAX13005E采用16焊球UCSP™和16引脚TSSOP封装,可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- 低成本串行接口
- 低电压ASIC电平转换
- OD至CMOS信号变换
- 漏极开路I/O转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 智能读卡器
- SPI™和MICROWIRE™电平转换
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13003EEUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX13003EEUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13003E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论