MAX13001E

超低电压电平转换器

6通道、超低电压、双向电平转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可保证的数据速率选项
    230kbps (MAX13000E/MAX13001E/MAX13002E)
    20Mbps (MAX13003E/MAX13004E/MAX13005E)
  • 双向电平转换,无DIRECTION输入控制
  • VL电压可低至+0.9V,VCC电压可低至+1.5V
  • VCC侧I/O线具有±15kV ESD保护(HBM)
  • 低静态电流:<4µA
  • 使能/关断控制
  • 2mm x 2mm、16焊球UCSP封装以及引脚封装
  • 可连接CMOS或开漏极输出
  • MAX13001E
    超低电压电平转换器
    提问

    参考资料

    了解更多

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13001E的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览