MAX13000E
超低电压电平转换器
6通道、超低电压、双向电平转换器
产品详情
MAX13000E–MAX13005E是6通道电平转换器,能够为多电压系统的数据传输提供电平转换功能。外接电源电压VCC和VL分别设置器件两侧的逻辑电平。器件VL一侧的逻辑信号在器件的VCC一侧转换为高压逻辑信号,反之亦然。
MAX13000E–MAX13005E具有小于4µA的VCC和VL静态电源电流。MAX13000E–MAX13005E还为VCC侧的I/O提供±15kV ESD保护,可在具有外部信号走线的应用中提供更强大的保护。ESD保护采用人体模型(HBM)。MAX13000E/MAX13001E/MAX13002E能够确保实现230kbps的数据速率。MAX13003E/MAX13004E/MAX13005E则可在VCC > +1.65V的情况下,确保实现20Mbps的数据速率。
MAX13000E/MAX13003E是双向电平转换器,允许在任意单根数据线上进行双向(VL <—> VCC)电平转换,而无需DIRECTION输入控制。MAX13001E/MAX13002E/MAX13004E/ MAX13005E为单向电平转换器,可在任意单根数据线上进行单向电平转换(VL —> VCC或VCC —> VL)。MAX13001E/MAX13002E/MAX13004E/MAX13005E单向转换器的输入可与CMOS和开漏极(OD)输出连接。若想了解更多信息,请参见完整数据资料中的定购信息、选型指南和输入驱动器要求部分。
MAX13000E–MAX13005E的VL电压范围为+0.9V至+3.6V,VCC电压范围为+1.5V至+3.6V。MAX13000E–MAX13005E采用16焊球UCSP™和16引脚TSSOP封装,可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- 低成本串行接口
- 低电压ASIC电平转换
- OD至CMOS信号变换
- 漏极开路I/O转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 智能读卡器
- SPI™和MICROWIRE™电平转换
- 电信设备
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13000E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论