LTM4650A

推荐用于新设计

具 1% DC 准确度的双通道 25A 或单通道 50A DC/DC μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道 25A 或单通道 50A输出
  • 输入电压范围:4.5V 至 16V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 在整个电压、负载和温度范围内具有 ±1% 的最大总 DC 输出误差
  • 与 LTM4650-1 相比,具有较高的轻负载效率和较宽的 VOUT 范围
  • 差分远端采样放大器
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 可实现多相并联均流 (高达 300A)
  • 内部温度监视器
  • 与 LTM4620A (双通道 13A,单通道 26A) 和 LTM4630A (双通道 18A,单通道 36A) 引脚兼容
  • 可调的开关频率或同步
  • 过流折返保护
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式操作
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 输出过压保护
  • 16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装和 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装
LTM4650A
具 1% DC 准确度的双通道 25A 或单通道 50A DC/DC μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4219 推荐用于新设计 5A 集成化热插拔控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4650
  • LTM4650-1
  • LTM4650-2
  • LTM4650A
  • LTM4650A-1

LTpowerCAD 2


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4650
  • LTM4650-1
  • LTM4650-2
  • LTM4650A
  • LTM4650A-1
  • LTM4650A-1(INVERTING)
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2603A-A

LTM4650AEY Demo Board | Dual 25A or Single 50A DC/DC μModule Regulator

产品详情

Demonstration circuit 2603A-A features the LTM4650AEY-1, the high efficiency, high density, dual 25A, single 50A switch mode step-down power module regulator. The input voltage is from 4.5V to 16V. The output voltage is programmable from 0.6V to 5.5V. DC2603A-A can deliver 25A maximum current from each channel. The board designs with minimum components to demonstrate this high efficiency, high density μModule®. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE jumper (JP1) selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. Two outputs can be connected in parallel for a single 50A output solution with optional jumper resistors. The board allows the user to program how its output ramps up and down through the TRACK/SS pin. The output can be set up to either coincidentally or ratiometrically track with another supply’s output. Remote output voltage sensing is available for improved output voltage regulation at the load point. These features and the availability of the LTM4650AEY in a compact 16mm × 16mm × 5.01mm BGA package make it ideal for use in many high-density point-of-load applications. The LTM4650A data sheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying the demo circuit DC2603A-A.

DC2603A-A
LTM4650AEY Demo Board | Dual 25A or Single 50A DC/DC μModule Regulator

最新评论

近期浏览