LTC4219

推荐新设计使用

5A 集成化热插拔控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 小占板面积
  • 具 RSENSE 的 33mΩ MOSFET
  • 可提供预设 12V 和 5V 版本
  • 准确度达 10% 的可调电流限值
  • 电流和温度监视器输出
  • 过热保护
  • 故障前的可调电流限制定时器
  • 电源良好和故障输出
  • 可调浪涌电流控制
  • 采用 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装

LTC4219
5A 集成化热插拔控制器
12V, 5A Card Resident Application Power-Up Waveforms Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 2
LTC4232 推荐新设计使用 5A 集成型热插拔控制器
LTC4217 推荐新设计使用 2A 集成热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4219-12
  • LTC4219-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1594A-A
LTC4219-12 | 12V, 5A Integrated Hot Swap Controller
DC1594A-A - Schematic
DC1594A-B
LTC4219-5 | 5V, 5A Integrated Hot Swap Controller
DC1594A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4219的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览