eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC4316

量产

单通道 I2C / SMBus 地址转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 允许具有相同地址的多个受控器在同一根总线上共存
  • 可利用电阻器来配置地址转换
  • 无需软件编程
  • 可兼容 SMBus、I2C 和 I2C 快速模式
  • 直通模式可提供通用调用寻址
  • ±4kV 人体模型 (HBM) ESD 坚固性
  • 用于 2.5V、3.3V 和 5V 总线的电平转换
  • 阻塞总线超时
  • 在电路板于背板上进行带电插拔操作时可防止 SDA 和 SCL 线受损
  • 支持总线热插拔 (Hot Swap)
  • 10 引脚 MSOP 封装和 DFN 3mm x 3mm 封装
LTC4316
单通道 I2C / SMBus 地址转换器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 2

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 2
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
LTC4318 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2591A

LTC4316演示板 | EasySMU:I2C地址转换器和简单多通道信号源测量单元(需要DC2026和12V电源)

产品详情

EasySMU是一款单通道±12V/±40mA可编程电压/可编程电流源,具有精确的电压/电流测量功能。LTC4316 I2C地址转换器可支持最多八个独立的EasySMU,由单个I2C主机进行控制。

eval board
DC2217A

LTC4316 Demo Board | Single I2C/SMBus Address Translator (requires DC590 or DC2026)

产品详情

Demonstration circuit 2217A features the LTC4316 single I2C/SMBus address translator. The LTC4316 enables one or more I2C or SMBus slave devices to translate their hardwired address to a different address. This allows slaves with the same address to coexist on the same bus. Only discrete resistors are needed to select the new address and no software programming is required. Up to 127 different translations are available.

DC2591A
LTC4316演示板 | EasySMU:I2C地址转换器和简单多通道信号源测量单元(需要DC2026和12V电源)
DC2217A
LTC4316 Demo Board | Single I2C/SMBus Address Translator (requires DC590 or DC2026)

参考电路

Figure 1. EVAL-CN0506-FMCZ Simplified Block Diagram (All Connections and Decoupling Not Shown)
CN0506 参考设计

10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps双通道、低功耗工业以太网PHY

特性和优点

  • 支持RGMII、RMII和MII模式
  • 双端口允许环形或线型拓扑结构
  • 可以1000Mbsps驱动154m电缆
CN0506
10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps双通道、低功耗工业以太网PHY

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览