LTC4317

量产

双通道 I2C / SMBus 地址转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 允许具有相同地址的多个受控器在同一根总线上共存
  • 可利用电阻器来配置地址转换
  • 无需软件编程
  • 可兼容 SMBus、I2C 和 I2C 快速模式
  • 直通模式可提供通用调用寻址
  • ±4kV 人体模型 (HBM) ESD 坚固性
  • 用于 2.5V、3.3V 和 5V 总线的电平转换
  • 阻塞总线超时
  • 在电路板于背板上进行带电插拔操作时可防止 SDA 和 SCL 线受损
  • 支持总线热插拔 (Hot Swap)
  • 16 引脚 DFN 5mm x 3mm 封装
LTC4317
双通道 I2C / SMBus 地址转换器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 2
LTC4316 量产 单通道 I2C / SMBus 地址转换器
LTC4318 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4317的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览