LT3502
量产采用 2mm x 2mm DFN 封装的 1.1MHz/2.2MHz、500mA 降压型稳压
- 产品模型
- 18
产品详情
- 3V 至 40V 输入电压范围
- 500mA 输出电流
- 开关频率:2.2MHz (LT3502A)、1.1MHz (LT3502)
- 800mV 反馈电压
- 抗短路性能强
- 软起动
- 低停机电流:< 2μA
- 内部补偿
- 内部升压二极管
- 耐热增强型 2mm x 2mm 8 引脚 DFN 和 10 引脚 MS10 封装
LT®3502/LT3502A 是电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 500mA电源开关,采用纤巧型 8 引脚 2mm x 2mm DFN 和 10 引脚 MS10 封装。3V 至 40V 的宽输入电压范围使得 LT3502/LT3502A 很适合对来自各种电源的功率进行调节,包括 24V 工业电源和汽车电池。其高工作频率允许使用纤巧、低成本的电感器和电容器,因而实现了一款非常小巧的解决方案。高于 AM 频段的恒定频率避免了对无线电接收的干扰,从而使 LT3502A 特别适合于汽车应用。
逐周期电流限制和频率折返提供了针对短路输出的保护作用。软起动和频率折返消除了启动期间的输入浪涌电流。DA 电流检测在故障条件下提供了进一步的保护。一个内部升压二极管减少了元件数目。
Applications
- 汽车系统
- 电池供电型设备
- 墙上变压器调节
- 分布式电源调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3502AEDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AEDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AEMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502AEMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502AIDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AIDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AIDC#WTRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AIDC#WTRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502AIMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502AIMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502EDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502EDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3502IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT3502IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3502AEMS#PBF | 量产 | |
LT3502AEMS#TRPBF | 量产 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3502AEMS#PBF | 量产 | |
LT3502AEMS#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3502AEMS#PBF | 量产 | |
LT3502AEMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3502AEMS#PBF | 量产 | |
LT3502AEMS#TRPBF | 量产 | |
LT3502AIMS#PBF | 量产 | |
LT3502AIMS#TRPBF | 量产 | |
LT3502EMS#PBF | 量产 | |
LT3502EMS#TRPBF | 量产 | |
LT3502IMS#PBF | 量产 | |
LT3502IMS#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3502AIDC#WTRMPBF | 量产 | |
LT3502AIDC#WTRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LT3502AIMS#PBF | 量产 | |
LT3502IMS#PBF | 量产 | |
LT3502IMS#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3502AIMS#PBF | 量产 | |
LT3502AIMS#TRPBF | 量产 | |
LT3502EMS#PBF | 量产 | |
LT3502EMS#TRPBF | 量产 | |
LT3502IMS#PBF | 量产 | |
LT3502IMS#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3502EMS#PBF | 量产 | |
LT3502EMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3502A Demo Circuit - 2.2MHz, 500mA, Step-Down Regulator (7-40V to 5V @ 500mA)
- LT3502 Demo Circuit - 1.1MHz, 500mA, Step-Down Regulator (7-40V to 5V @ 500mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3502
- LT3502A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3502的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论