LTC3766

推荐用于新设计

高效率、副端同步正激式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Direct Flux Limit 可确保不会发生饱和
  • 快速和准确的平均电流限制
  • 可向预偏置输出提供干净的启动电压
  • 用于实现快速瞬态响应的副端控制
  • 简单的自起动架构
  • 同步 MOSFET 反向电流限制
  • 多相 (PolyPhase®) 操作简化了高功率设计
  • 真正的远端采样差分放大器
  • 远端采样反向保护
  • 高电压线性稳压控制器
  • 内部 LDO 从 VOUT 给栅极驱动器供电
  • 过热 / 过压保护
  • 扁平 4mm x 5mm QFN 封装和窄体 28 引脚 SSOP 封装
LTC3766
高效率、副端同步正激式控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2654 量产 具10ppm/ºC 最大值基准的四通道、12 位、轨至轨 DAC
反激、正向和隔离式控制器 1
LTC3765 推荐用于新设计 有源箝位正激式控制器和栅极驱动器
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2199B-C

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 56V @ 5.4A

产品详情

Demonstration circuit 2199B-C is a 300W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766 chip-set. It produces a regulated 56V, 5.4A output from an input voltage range of 36V to 60V.



eval board
DC2199A-B

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 24V @ 15A

产品详情

Demonstration circuit 2199A-B is a 360W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766 chip-set. It produces a regulated 24V, 15A output from an input voltage range of 36V to 60V.



eval board
DC1739B-C

LTC3765EMSE/LTC3766EGN隔离演示板 | 正向转换器,9V ≤ VIN ≤ 36V;VOUT = 12V (10A)

产品详情

演示电路1739B-C是一款具有同步整流功能的120W隔离正向转换器,内置LTC3765/LTC3766芯片组。此电路演示了在有源钳位复位正向转换器电源中使用此芯片组可获得的高性能水平、高效率和小尺寸解决方案。该器件的频率为240kHz并在9V至36V的输入电压范围内产生12V/10A稳压输出。该器件占用1/8的砖墙式面积。

eval board
DC1739A-B

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 18V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 12.5A

产品详情

Demonstration circuit 1739A-B is a 150W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. This circuit demonstrates a high level of performance, efficiency, and small solution size attainable using these parts in an active-clamp-reset forward converter power supply. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V, 12.5A output from an input voltage range of 18V to 72V, making it well suited for telecom, industrial, and other applications.

eval board
DC2199A-A

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 12V @ 30A

产品详情

Demonstration circuit 2199A-A is a 360W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. It produces a regulated 12V, 30A output from an input voltage range of 36V to 60V.



DC2199B-C
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 56V @ 5.4A
DC2199A-B
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 24V @ 15A
DC1739B-C
LTC3765EMSE/LTC3766EGN隔离演示板 | 正向转换器,9V ≤ VIN ≤ 36V;VOUT = 12V (10A)
DC1739A-B
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 18V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 12.5A
DC2199A-A
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 12V @ 30A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3766的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览