LTC2654

量产

具10ppm/ºC 最大值基准的四通道、12 位、轨至轨 DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 精准10ppm/ºC 最大值基准
  • 最大INL误差:±4LSB (在 16 位)
  • ±2mV (最大值) 低偏移误差
  • 在整个温度范围内保证单调
  • 可选择的内部或外部基准
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2654-L)
  • 集成基准缓冲器
  • DAC 之间的超低串扰 (<3nV•s)
  • 上电复位至零标度 / 中间标度
  • 异步 DAC 更新引脚
  • 纤巧型 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装和 16 引脚窄体 SSOP 封装

 

LTC®2654 是一个 4 通道 16 位 / 12 位轨至轨 DAC 系列,具有集成 10 ppm/ºC最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2654-L 具有一个 2.5V 的全标度输出和集成基准,并采用 2.7V 至 5.5V 的单工作电源。LTC2654-H 具有一个 4.096V 的全标度输出和集成基准,并采用 4.5V 至 5.5V 的单工作电源。每个 DAC 也可以采用一个外部基准来运作,该外部基准负责将 DAC 全标度输出设定为外部基准电压的两倍。

这些 DAC 通过一个 SPI/MICROWIRE 兼容型四线式串行接口进行通信,该接口在高达 50MHz 的时钟频率条件下工作。LTC2654 包括一个受控于 PORSEL 引脚的上电复位电路。如果 PORSEL 引脚连接至 GND,则 DAC 被复位至零标度。如果 PORSEL 引脚连接至 VCC,则 DAC 将被复位至中间标度。

 


Applications

  • 移动通信
  • 过程控制和工业自动化
  • 仪表
  • 自动测试设备
  • 汽车

 

LTC2654
具10ppm/ºC 最大值基准的四通道、12 位、轨至轨 DAC
INL Curve Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1678A-B

LTC2654-H16 Demo Board | Quad SPI 16-Bit Voltage Output DAC with 2.048V Reference, Requires DC2026

产品详情

Demonstration circuit 1678A features the LTC2654 Quad 16-bit/12-bit DAC. The LTC2654 is a family of 16-bit/12-bit rail-to-rail DACs with integrated 10ppm/°C maximum reference. The LTC2654 advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

eval board
DC1678A-D

LTC2654-H12 Demo Board | Quad SPI 12-Bit Voltage Output DAC with 2.048V Reference, Requires DC2026

产品详情

Demonstration circuit 1678A features the LTC2654 Quad 16-bit/12-bit DAC. The LTC2654 is a family of 16-bit/12-bit rail-to-rail DACs with integrated 10ppm/°C maximum reference. The LTC2654 advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

eval board
DC1678A-A

LTC2654-L16 Demo Board | Quad SPI 16-Bit Voltage Output DAC with 1.25V Reference, Requires DC2026

产品详情

Demonstration circuit 1678A features the LTC2654 Quad 16-bit/12-bit DAC. The LTC2654 is a family of 16-bit/12-bit rail-to-rail DACs with integrated 10ppm/°C maximum reference. The LTC2654 advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

eval board
DC1678A-C

LTC2654-L12 Quad SPI 12-Bit Voltage Output DAC with 1.25V Reference, Requires DC2026

产品详情

Demonstration circuit 1678A features the LTC2654 Quad 16-bit/12-bit DAC. The LTC2654 is a family of 16-bit/12-bit rail-to-rail DACs with integrated 10ppm/°C maximum reference. The LTC2654 advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

DC1678A-B
LTC2654-H16 Demo Board | Quad SPI 16-Bit Voltage Output DAC with 2.048V Reference, Requires DC2026
DC1678A-A - Schematic
DC1678A-D
LTC2654-H12 Demo Board | Quad SPI 12-Bit Voltage Output DAC with 2.048V Reference, Requires DC2026
DC1678A-A - Schematic
DC1678A-A
LTC2654-L16 Demo Board | Quad SPI 16-Bit Voltage Output DAC with 1.25V Reference, Requires DC2026
DC1678A-A - Schematic
DC1678A-C
LTC2654-L12 Quad SPI 12-Bit Voltage Output DAC with 1.25V Reference, Requires DC2026
DC1678A-A - Schematic

最新评论

近期浏览