LTC3765

推荐新设计使用

有源箝位正激式控制器和栅极驱动器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持自起动副端控制
  • Direct Flux Limit 可确保不会发生饱和
  • 具延迟调节能力的有源箝位驱动
  • 内置桥式整流器免除了增设单独栅极驱动偏置电源的需要
  • 宽输入电源范围:8V 及以上 (仅受限于外部组件)
  • 用于实现快速启动的线性稳压控制器
  • 高速栅极驱动器
  • 具可调迟滞的精准 UVLO
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 可调启动频率和软起动
  • 纤巧型 16 引脚 MSOP 封装
LTC3765
有源箝位正激式控制器和栅极驱动器
36V-72V to 5V/15A Active Clamp Isolated Forward Converter Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
反激、正向和隔离式控制器 1
LTC3766 推荐新设计使用 高效率、副端同步正激式控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2199B-C

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 56V @ 5.4A

产品详情

Demonstration circuit 2199B-C is a 300W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766 chip-set. It produces a regulated 56V, 5.4A output from an input voltage range of 36V to 60V.



eval board
DC2199A-B

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 24V @ 15A

产品详情

Demonstration circuit 2199A-B is a 360W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766 chip-set. It produces a regulated 24V, 15A output from an input voltage range of 36V to 60V.



eval board
DC1739B-C

LTC3765EMSE/LTC3766EGN隔离演示板 | 正向转换器,9V ≤ VIN ≤ 36V;VOUT = 12V (10A)

产品详情

演示电路1739B-C是一款具有同步整流功能的120W隔离正向转换器,内置LTC3765/LTC3766芯片组。此电路演示了在有源钳位复位正向转换器电源中使用此芯片组可获得的高性能水平、高效率和小尺寸解决方案。该器件的频率为240kHz并在9V至36V的输入电压范围内产生12V/10A稳压输出。该器件占用1/8的砖墙式面积。

eval board
DC1739A-B

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 18V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 12.5A

产品详情

Demonstration circuit 1739A-B is a 150W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. This circuit demonstrates a high level of performance, efficiency, and small solution size attainable using these parts in an active-clamp-reset forward converter power supply. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V, 12.5A output from an input voltage range of 18V to 72V, making it well suited for telecom, industrial, and other applications.

eval board
DC2199A-A

LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 12V @ 30A

产品详情

Demonstration circuit 2199A-A is a 360W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. It produces a regulated 12V, 30A output from an input voltage range of 36V to 60V.



DC2199B-C
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 56V @ 5.4A
DC2199B-C - Schematic
DC2199A-B
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter with Sync Rectification, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 24V @ 15A
DC2199A-B - Schematic
DC1739B-C
LTC3765EMSE/LTC3766EGN隔离演示板 | 正向转换器,9V ≤ VIN ≤ 36V;VOUT = 12V (10A)
DC1739B-C Evaluation Board DC1739B-C Evaluation Board - Top View DC1739B-C Evaluation Board - Bottom View DC1739B-C - Schematic
DC1739A-B
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 18V ≤ VIN ≤ 72V; VOUT = 12V @ 12.5A
DC1739A-B - Schematic
DC2199A-A
LTC3765EMSE/LTC3766EGN Isolated Demo Board | Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT = 12V @ 30A
DC2199A - Shematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3765的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览