LTC3725
不推荐用于新设计单开关正激式控制器和栅极驱动器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 高速栅极驱动器用于正激式转换器
- 片内整流器和自起动架构免除了增设单独栅极驱动偏置电源的需要
- 宽输入电压电源范围:9V 及以上
- 线性稳压控制器用于实现快速启动
- 具可调迟滞的精准欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护
- 伏特-秒限制功能可防止发生变压器磁芯饱和
- 电压前馈用于实现快速瞬态响应
- 采用 10 引脚 MSOP 封装
LTC®3725 是一款用于单开关正激式转换器的控制器,并且集成了一个片内栅极驱动器。
对于副端控制,把 LTC3725 与 LTC3706 PolyPhase® 副端同步正激式控制器相组合,以构成一个分立组件用量极少的完整正激式转换器。该器件采用了一种专有方案,以通过一个纤巧型脉冲变压器穿越隔离势垒多路复用栅极驱动信号。片内整流器和同一个脉冲变压器负责提供栅极驱动偏置电源。
或者,在具有光隔离器反馈的主端控制架构中,LTC3725 也可用作一个独立型电压模式控制器。电压前馈可提供卓越的电压调节和瞬态响应性能。
Applications
- 隔离型 48V 电信系统
- 因特网服务器和路由器
- 分布式电源降压型转换器
- 汽车和重型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 13
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3725EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3725EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3725IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3725IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3725EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3725EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3725IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3725IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3725EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3725EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3725IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3725IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3725
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3725的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论