LTC3526
量产采用 2mm x 2mm DFN 封装的 500mA 1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可从单节碱性 / NiMH 电池提供 3.3V/100mA 输出,或者从两节电池提供 3.3V/200mA 输出
- VIN 启动电压:850mV
- VOUT 范围:1.6V 至 5.25V
- 效率高达 94%
- 输出断接
- 1MHz 固定频率操作
- 可在 VIN > VOUT 的条件下操作
- 集成软起动功能
- 采用内部补偿的电流模式控制
- 具 9μA 静态电流的自动突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LTC3526)
- 低噪声 PWM 操作 (LTC3526B)
- 内部同步整流器
- 逻辑控制的停机 (IQ < 1μA)
- 抗振铃控制
- 扁平 (2mm x 2mm x 0.75mm) DFN 封装
LTC3526/LTC3526B是同步固定频率升压DC/DC转换器,支持输出断开。同步整流使其能在2mm × 2mm小型DFN封装中实现高效率。启动电压为850mV,在启动之后工作电压可以低至500mV,这进一步延长了由单节AA/AAA电池供电的产品的电池续航时间。
开关频率为1MHz,这使其能够使用微型电感和陶瓷电容,尽可能减小了解决方案的尺寸。电流模式PWM设计支持内部补偿,减少了外部组件的数量。LTC3526支持在轻负载条件下使用自动突发工作模式,LTC3526B则能在轻负载条件下进行连续开关。抗鸣抑制控制电路还能在非连续模式下抑制电感,帮助缓解EMI问题。其他特性包括低关断电流可以低于1μA,其支持热关断。
LTC3526/LTC3526B采用2mm × 2mm × 0.75mm DFN封装。
针对新设计,推荐使用LTC3526L/LTC3526LB。
启动电压 | 频率 | 突发模式 | 注释 | |
LTC3526 | 1V | 1MHz | 是 | 不推荐新设计使用 |
LTC3526B | 1V | 1MHz | 否 | 不推荐新设计使用 |
LTC3526-2 | 1V | 2MHz | 是 | 不推荐新设计使用 |
LTC3526B-2 | 1V | 2MHz | 否 | 不推荐新设计使用 |
LTC3526L | 0.85V | 1MHz | 是 | |
LTC3526LB | 0.85V | 1MHz | 否 | |
LTC3526L-2 | 0.85V | 2MHz | 是 | |
LTC3526LB-2 | 0.85V | 2MHz | 否 |
应用
- 医疗仪器
- 基于闪存的MP3播放器
- 降噪耳机
- 无线麦克风
- 蓝牙耳机
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
LTC3526BEDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526BEDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3526L | 推荐新设计使用 | 采用 2mm x 2mm DFN 封装的 550mA 1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 |
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3526 - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC3526B Demo Circuit - 500mA 1MHz Synchronous Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
- LTC3526 Demo Circuit - 500mA 1MHz Synchronous Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3526
- LTC3526-2
- LTC3526B
- LTC3526B-2
- LTC3526L
- LTC3526L-2
- LTC3526LB
- LTC3526LB-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3526的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论