LTC3526L
推荐新设计使用采用 2mm x 2mm DFN 封装的 550mA 1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可从单节碱性 / NiMH 电池提供 3.3V/100mA 输出,或者从两节电池提供 3.3V/200mA 输出
- VIN 启动电压:680mV
- VOUT 范围:1.5V 至 5.25V
- 效率高达 94%
- 输出断接
- 1MHz 固定频率操作
- 可在 VIN > VOUT 的条件下操作
- 集成软起动功能
- 采用内部补偿的电流模式控制
- 具 9μA 静态电流 IQ 的突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LTC3526L)
- 低噪声 PWM 操作 (LTC3526LB)
- 内部同步整流器
- 逻辑控制型停机模式 (IQ < 1μA)
- 抗振铃控制
- 扁平 (2mm x 2mm x 0.75mm) DFN-6 封装
LTC®3526L / LTC3526LB 是具输出断接功能的同步、固定频率升压型 DC/DC 转换器。同步整流在扁平的 2mm x 2mm DFN 封装中实现了高效率。由于采用了一个 680mV的启动电压,而且一旦起动之后就能够在低至 500mV 的电压条件下运作,因而进一步地延长了采用单 AA / AAA 电池供电型产品的电池使用寿命。
1MHz 的开关频率允许采用纤巧、扁平的电感器和陶瓷电容器,从而较大限度地缩减了解决方案的占板面积。电流模式 PWM 设计采取的是内部补偿,因而减少了外部元件数目。LTC3526L 在轻负载条件下执行突发模式操作,从而使其能够在宽负载范围内保持高效率。而 LTC3526LB 具固定频率操作以满足低噪声应用的要求。抗振铃控制电路通过在断续操作模式中对电感器进行阻尼来降低 EMI。其他的特点包括小于 1μA 的低停机电流和热停机功能。
LTC3526L / LTC3526LB 采用 2mm x 2mm x 0.75mm DFN 封装。
应用
- 医疗仪器
- 噪声消除头戴式耳机
- 无线鼠标
- 蓝牙头戴送受话器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3526LBEDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526LBEDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526LEDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526LEDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3526L - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC3526L Demo Circuit - High Efficiency Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
- LTC3526LB Demo Circuit - High Efficiency Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3526
- LTC3526-2
- LTC3526B
- LTC3526B-2
- LTC3526L
- LTC3526L-2
- LTC3526LB
- LTC3526LB-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3526L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论