LTC3526-2
量产采用 2mm x 2mm DFN 封装的 500mA 2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可从单节碱性电池 / NiMH 电池提供 3.3V/100mA 输出,或者从两节电池提供 3.3V/200mA 输出
- VIN 启动电压:850mV
- VIN 工作范围:0.5V 至 5V
- VOUT 范围:1.6V 至 5.25V
- 效率高达 94%
- 输出断接
- 2MHz 固定频率操作
- 可在 VIN > VOUT 的条件下操作
- 集成软起动功能
- 采用内部补偿的电流模式控制
- 具 9μA 静态电流的突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LTC3526-2)
- 低噪声 PWM 操作 (LTC3526B-2)
- 内部同步整流器
- 逻辑控制的停机 (IQ < 1μA)
- 抗振铃控制
- 扁平 (2mm x 2mm x 0.75mm) DFN-6 封装
LTC®3526-2 / LTC3526B-2 是具输出断接功能的同步、固定频率升压型 DC/DC 转换器。同步整流在扁平的 2mm x 2mm DFN 封装中实现了高效率。由于采用了一个 850mV 的启动电压,而且一旦起动之后就能够在低至 500mV 的电压条件下运作,因而进一步地延长了采用单 AA / AAA 电池供电产品的电池使用寿命。
2MHz 的开关频率允许采用纤巧、扁平的电感器和陶瓷电容器,从而较大限度地缩减了解决方案的占板面积。电流模式 PWM 设计采取的是内部补偿,因而减少了外部元件数目。LTC3526-2 在轻负载条件下执行突发模式操作,而 LTC3526B-2 则在轻负载条件下执行连续开关操作。抗振铃控制电路通过在断续操作模式中对电感器进行阻尼来消除 EMI 问题。其他的特点包括小于 1μA 的低停机电流和热停机功能。
LTC3526-2 / LTC3526B-2 采用 6 引脚 2mm x 2mm x 0.75mm DFN 封装。
对于新设计,建议采用 LTC3526L-2 / LTC3526LB-2。
应用
- 医疗仪器
- 基于闪存的 MP3 播放器
- 噪声消除头戴式耳机
- 无线鼠标
- 蓝牙头戴送受话器
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
LTC3526BEDC-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526BEDC-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526EDC-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3526EDC-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3526L-2 | 推荐新设计使用 | 采用 2mm x 2mm DFN 封装的 550mA 2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3526-2 Demo Circuit - 500mA 2MHz Synchronous Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
- LTC3526B-2 Demo Circuit - 500mA 2MHz Synchronous Boost Converter (1-5V to 3.3V @ 100mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3526
- LTC3526-2
- LTC3526B
- LTC3526B-2
- LTC3526L
- LTC3526L-2
- LTC3526LB
- LTC3526LB-2
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3526-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论