LT8705A

推荐用于新设计

80V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单个电感器允许 VIN 高于、低于或等于已调 VOUT
  • VIN 范围:2.8V (需要 EXTVCC > 6.4V) 至 80V
  • VOUT 范围:1.3V 至 80V
  • 四路 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
  • 同步整流:效率高达 98%
  • 输入和输出电流监视器引脚
  • 可同步的固定频率:100kHz 至 400kHz
  • 集成型输入电流、输入电压、输出电流和输出电压反馈环路
  • 改善的轻负载转换 (从 DCM 至 FCM)
  • 改善的 IMON_OUT、IMON_IN 偏移 (当低温时)
  • 时钟输出可用于监视芯片温度
LT8705A
80V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2285A

LT8705AEUHF Demo Board | VIN = 36V to 75V, VOUT = 48V @ 18A

产品详情

演示电路2285A具有两个高功率高性能升降压LT8705A转换器,采用主从配置工作。该电路采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。演示板的输入范围为36V至75V。输出针对48V (18A)进行优化,且输出限流设置为20A。如果降低负载电流,该电路将采用低于36V的输入电压工作。

DC2285A
LT8705AEUHF Demo Board | VIN = 36V to 75V, VOUT = 48V @ 18A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8705A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览