LT8643S
推荐用于新设计具 2.5μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型 Silent Switcher 2
- 产品模型
- 10
产品详情
- Silent Switcher ®2 架构
- 在任何PCB上具有超低EMI辐射
- 可消除PCB布局敏感性
- 内部旁路电容可降低辐射EMI
- 可选的扩展频谱调制
- 高频高效率
- 高达96%效率(1MHz,12VIN至5VOUT时)
- 高达95%效率(2MHz,12VIN至5VOUT时)
- 宽输入电压范围:3.4V至42V
- 最大连续输出电流:6A,7A峰值输出
- 超低静态电流突发模式®工作
- 2.5μA(IQ调节电压:12VIN至3.3VOUT)(LT8640S)
- 输出纹波< 10mVP-P
- 外部补偿:快速瞬态响应和均流(LT8643S)
- 最短快速导通时间:30ns
- 所有条件下均具有低压差:100mV (1A)
- 强制连续模式
- 可调及可同步频率范围:200kHz至3MHz
- 输出软启动和跟踪
- 小型24引脚4mm × 4mm LQFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8640S/LT8643S同步降压稳压器采用第二代超低噪声开关稳压器架构,较大程度地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。其中包含集成旁路电容以优化内部所有快速电流环,并通过降低布局敏感性轻松实现宣传的EMI性能。此性能使LT8640S/LT8643S非常适合噪声敏感应用和环境。
具有30ns最短导通时间的峰值电流模式控制,即使在高开关频率下也支持高降压比。LT8643S提供外部补偿,在高开关频率下具有均流和快速瞬态响应性能。
突发工作模式可实现超低待机功耗,强制连续模式可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,或扩频操作可进一步降低EMI辐射。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 2
评估设计文件 1
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8643SAAV#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SAAV#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SEV#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SEV#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SEV#WPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SEV#WTRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SIV#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SIV#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SIV#WPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8643SIV#WTRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 15, 2023 - 23_0182 Notification of Qualification of Pillar Size Update for LT3977, LT3978, LT8636, LT8637, LT8640S, LT8640S-2, LT8643S, LT8643S-2 |
||
LT8643SEV#PBF | 量产 | |
LT8643SEV#TRPBF | 量产 | |
LT8643SEV#WPBF | 量产 | |
LT8643SEV#WTRPBF | 量产 | |
LT8643SIV#PBF | 量产 | |
LT8643SIV#TRPBF | 量产 | |
LT8643SIV#WPBF | 量产 | |
LT8643SIV#WTRPBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8643SEV#PBF | 量产 | |
LT8643SIV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8643SA
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8643S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论