LT3048
量产采用 2mm x 2mm DFN 封装的低噪声偏置发生器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 可采用单节锂离子电池产生低噪声偏置电压
- 输出电流:高达 40mA
- 低输出纹波和噪声:<500μVP-P
- 升压型稳压器
- 1MHz 运作 (LT3048)
- 2.2MHz 运作 (LT3048-XX)
- 集成型肖特基二极管
- 低压差线性稳压器
- 1.235V 反馈电压 (LT3048)
- 低噪声:<120μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 0.1% 负载调整率
- 固定的 3.3V、5V、12V、15V 和可调输出选项
- 短路和热保护
- 停机模式中的负载断接
- 采用 2mm x 2mm DFN 封装
LT®3048系列可采用一个 2.7V 至 4.8V 的输入电压产生一个低噪声、低纹波偏置电源。
LT3048 包括一个升压型稳压器和一个 LDO 线性稳压器。升压型稳压器负责给线性稳压器供电。
升压型稳压器的输出电压被调节至比 LDO 输出高 1.1V,从而优化了 LDO 纹波抑制和瞬态响应性能。固定频率操作和电流模式控制允许使用非常小的电感器并产生低的可预知输出纹波。
LT3048 的线性稳压器可产生一个可编程的输出,而LT3048-XX则可产生固定输出电压。高电源纹波抑制能力与一个低噪声内部基准相组合,可产生小于 500μVP-P的输出纹波和噪声。
LT3048-15 采用 8 引脚 2mm x 2mm DFN 封装。
应用
- 传感器偏置
- 运放电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3048EDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048EDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048EDC-12#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048EDC-12#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048EDC-15#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048EDC-15#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048EDC-3.3#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048EDC-3.3#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048EDC-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048EDC-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC-12#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC-12#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC-15#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC-15#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC-3.3#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC-3.3#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3048IDC-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT3095 | 量产 | 双通道低噪声偏置发生器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3048-15 Demo Circuit - Low Noise Bias Voltage Generator from Single Cell Li-Ion Battery (2.7-4.8V to 15V @ 24mA)
- LT3048 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3048
- LT3048-12
- LT3048-15
- LT3048-3.3
- LT3048-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3048的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论