eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1962

推荐用于新设计

300mA、低噪声 、微功率 LDO 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 输出电流:300mA
  • 低静态电流:30μA
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 低压差电压:270mV
  • 非常低的停机电流:< 1μA
  • 无需保护二极管
  • 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
  • 可调输出范围:1.22V 至 20V
  • 可在采用 3.3μF 输出电容器时保持稳定
  • 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时保持稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 过流和过热保护
  • 8 引脚 MSOP 封装

LT®1962 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能提供 300mA 的输出电流和一个 270mV 的压差电压。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与其他许多稳压器不同,此系列器件的静态电流在压差情况下不会增大。 

LT1962 稳压器的一个关键特点是低输出噪声。通过增设一个外部 0.01μF 旁路电容器,输出噪声在 10Hz 至 100kHz 带宽内降至 20μVRMS。LT1962 稳压器可在采用低至 3.3μF 输出电容器时保持稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样需要串联电阻。 

内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1962 稳压器采用 8 引脚 MSOP 封装。


Applications

  • 蜂窝电话
  • 电池供电型系统
  • 对噪声敏感的仪表系统

LT1962
300mA、低噪声 、微功率 LDO 稳压器
3.3V Low Noise Regulator Dropout Voltage Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1962
  • LT1962-1.5
  • LT1962-1.8
  • LT1962-2.5
  • LT1962-3
  • LT1962-3.3
  • LT1962-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
SCP-LT1962-EVALZ

LT1962 信号链评估板| 300mA 低噪声正 LDO

产品详情

演示电路 SCP-LT1962-EVALZ 是 20V、300mA 低压降(LDO)调节器,旨在噪声敏感电路中进行低噪声工作。它易于配置用于较宽的输出范围,并具有高 PSRR,操作极为安静。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT1962 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT1962 数据手册。

eval board
DC339A-B

LT1962EMS8 Demo Board | Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22/2.5/3.0/3.3/5VOUT @ 300mA

产品详情

Demonstration circuit DC339-B is a low noise micropower voltage regulator using the 300mA output current LT1962 linear regulator in an 8-lead MSOP package. The demo board has an input voltage range from 2.3V to 20V and a jumper-selectable output votlage that can be set to 1.22V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5V or a user-defined value. The LT1962's low 20µVRMS (10Hz to 100kHz bandwidth) output noise and low 30µA quiescent current make the device ideal for voltage-controlled oscillators, RF power supplies and local regulators in larger systems.

SCP-LT1962-EVALZ
LT1962 信号链评估板| 300mA 低噪声正 LDO
LT1962 Signal Chain Evaluation Board LT1962 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT1962 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View
DC339A-B
LT1962EMS8 Demo Board | Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22/2.5/3.0/3.3/5VOUT @ 300mA
DC339A-A - Schematic

参考电路

MAX 10 NEEK Dev Kit
MAX 10 NEEK Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
CN0600
Weigh Scale Design Using the AD4190-4, Low Noise, Precision, 24-Bit Σ-Δ ADC with Internal PGA
Figure 1. Weigh Scale System Using the AD4190-4 (Simplified Schematic: All Connections Not Shown)
MAX 10 NEEK Development Kit
MAX 10 NEEK Dev Kit
MAX 10 NEEK Block Diagram
MAX 10 NEEK Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1962的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览