LT3030
推荐用于新设计双通道、750mA / 250mA、低压差、低噪声、微功率线性稳压器
- 产品模型
- 14
产品详情
- 输出电流:750mA / 250mA
- 低压差电压:300mV
- 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 低静态电流:120μA / 75μA
- 宽输入电压范围:1.7V 至 20V
- 可调输出:1.220V 基准电压
- 停机静态电流:<1μA
- 采用 10μF / 3.3μF (最小值) 输出电容器可稳定
- 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器可稳定
- 用于停机逻辑或 UVLO 功能的精准门限
- 用于每个输出的 PWRGD 标记
- 反向电池和反向输出至输入保护
- 具折返的电流限制和热停机功能
- 耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
LT®3030 是一款双通道、微功率、低噪声、低压差线性稳压器。该器件的运作既可采用公共输入电源,也可为每个通道使用独立的输入电源,输入电压范围为 1.7V 至 20V。输出 1 / 输出 2 分别提供 750mA / 250mA 电流以及一个 300mV 的典型压差电压。利用一个外部 10nF 旁路电容器,输出噪声仅为 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,120μA / 75μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,而且其精准逻辑门限提供了电压闭锁功能。LT3030 包括一个用于每个通道的 PWRGD 标记,可指示输出调节状态。
LT3030 利用低 ESR 陶瓷输出电容器 (所需的最小电容值仅为 10μF / 3.3μF) 优化了稳定性和瞬态响应。
内部电路可提供反向电池保护、反向电流保护、具折返的电流限制和具迟滞的热停机功能。可调输出电压器件具有一个 1.220V 基准电压。LT3030 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚扁平 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装。
Applications
- 通用型线性稳压器
- 电池供电型系统
- 微处理器内核 / 逻辑电源
- 用于开关电源的后置稳压器
- 电源的跟踪 / 排序
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3030EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3030EFE#PBF | 量产 | |
LT3030EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3030EUFD#PBF | 量产 | |
LT3030EUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3030HFE#PBF | 量产 | |
LT3030HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3030IFE#PBF | 量产 | |
LT3030IFE#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3030EFE#PBF | 量产 | |
LT3030EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3030HFE#PBF | 量产 | |
LT3030HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3030IFE#PBF | 量产 | |
LT3030IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3030MPFE#PBF | 量产 | |
LT3030MPFE#TRPBF | 量产 | |
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3030EUFD#PBF | 量产 | |
LT3030EUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3030HUFD#PBF | 量产 | |
LT3030HUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3030IUFD#PBF | 量产 | |
LT3030IUFD#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3030HUFD#PBF | 量产 | |
LT3030HUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3030
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3030的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论