Quantic X-Microwave

Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC998APM5E

量产

GaAs pHEMT MMIC 2 瓦功率放大器,DC - 22 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • P1dB 输出功率:+32 dBm
  • Psat 输出功率:+34 dBm
  • 高增益:15 dB
  • 输出 IP3:42 dBm
  • 电源电压:Vdd = +15 V @ 500 mA
  • 50 欧姆匹配输入/输出
  • 32 引脚 5x5 mm LFCSP 封装:25 mm2

此产品有一个更新版本

ADPA9007 推荐新设计使用

DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power Amplifier

HMC998APM5E
GaAs pHEMT MMIC 2 瓦功率放大器,DC - 22 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADPA9007 推荐新设计使用 DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power Amplifier
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC998APM5E

EV2HMC998APM5 评估板,适用于 GaAs、pHEMT、MMIC、功率放大器,直流至 22 GHz

特性和优点

  • 双层 Rogers 4350B 评估板,带有散热器和宽带、表面贴装偏置 T 型电路
  • 端接型 2.92mm RF 连接器
  • 直通校准路径

产品详情

EV2HMC998APM5 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B、铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。散热器的安装孔使其可以方便地连接到散热片上,从而改善散热管理。RFIN 和 RFOUT 端口装有 2.9 mm 母头同轴连接器,其各自的射频信号线都有 50 Ω 特性阻抗。

EV2HMC998APM5 与 EV1HMC998APM5 在一个关键方面有着不同之处。鉴于 EV1HMC998APM5 的 RFOUT 端口需要外部连接的偏置 T 型管才能工作(请参阅 HMC998APM5E 数据手册,了解更多信息),而 EV2HMC998APM5 则包含一个板载、表面安装的偏置 T 型电路。该电路允许 EV2HMC998APM5 直接连接到 RF 测试设备,例如网络分析仪和频谱分析仪。该板载表面安装的偏置 tee 型电路的工作频率高达约 22 GHz(请参见图 3)。

EV2HMC998APM5 装有适合在 HMC998APM5E. 的整个工作温度范围内使用的组件。为了校准电路板信号线损耗,在 J5 和 J6 连接器之间提供了直通校准路径 THRU-CAL。J5 和 J6 必须安装 2.92 mm RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅图 4 和表 2。可以通过两个 4 引脚接头(J3 和 J4)来访问电源电压、接地电压、栅极控制电压和检波器输出电压(请参见表 1)。

射频信号线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

EV2HMC998APM5 上的去耦电容器代表用于测量电路性能的配置,在 AN-2061 中对此进行了详细介绍。可以减少连接到 ACG2、ACG3/ACG4、VGG1 和 VGG2 引脚的电容器的数量,但是具体能够减少多少则因系统而异。在减少电容器数量时,建议先移除离 HMC998APM5E 最远的最大的电容器。

有关 HMC998APM5E, 的完整详细信息,请参阅 HMC998APM5E  数据手册,在使用 EV2HMC998APM5 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-HMC998APM5E
EV2HMC998APM5 评估板,适用于 GaAs、pHEMT、MMIC、功率放大器,直流至 22 GHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC998APM5E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览