HMC930A-DIE
量产GaAs、pHEMT、MMIC、0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 针对1 dB压缩(P1dB)的高输出功率: 22 dBm
- 高饱和输出功率(PSAT): 24 dBm
- 高增益: 13 dB
- 高输出三阶交调截点(IP3): 33.5 dBm
- 电源电压: 10 V (175 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.82 mm × 1.50 mm × 0.1 mm
HMC930A是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器,工作频率范围为DC至40 GHz。 HMC930A提供13 dB增益、33.5 dBm输出IP3和22 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为175 mA(采用10 V电源)。 HMC930A在8 GHz至32 GHz范围内具有略正增益斜率,因而非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)、雷达和测试设备应用。 HMC930A放大器输入/输出(I/O)内部匹配50 Ω,可轻松集成到多芯片模块(MCM)中。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和VSAT s
- 军事与太空
- 电信基础设施
- 光纤产品
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC930A | CHIPS OR DIE | ||
HMC930A-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC5805A | 推荐新设计使用 | GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC930A-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论