HMC5805A
推荐新设计使用GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高P1dB输出功率:+22 dBm
- 高Psat输出功率:+24 dBm
- 高增益:13.5 dB
- 高输出IP3:+33 dBm
- 电源电压:+10V(175 mA时)
- 16引脚6x6 mm SMT陶瓷封装:36 mm2
HMC5805ALS6是一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器,工作频率范围为DC至40 GHz。该放大器提供13 dB增益、33 dBm输出IP3和+22 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为175 mA(采用+10 V电源)。HMC5805ALS6在8至32 GHz范围内具有略正增益斜率,因而非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。HMC5805ALS6放大器I/O内部匹配50Ω,且6x6 mm SMT封装非常适合自动化组装技术。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 电信基础设施
- 光纤产品
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC5805ALS6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
HMC5805ALS6TR | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC930A-DIE | GaAs、pHEMT、MMIC、0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具