HMC8500LP5DE

过期

>10 W、0.01 GHz至2.8 GHz、GaN功率放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高小信号增益:16.0 dB
  • 高PAE:55%(典型值)
  • 瞬时带宽:0.01 GHz至2.8 GHz
  • 电源电压:VDD = 28 V (100 mA)
  • 内部预匹配
    • 简单紧凑的外部调谐以实现最佳性能
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
HMC8500LP5DE
>10 W、0.01 GHz至2.8 GHz、GaN功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC8500PM5E 10 W (40 dBm) 0.01 GHz 至 2.8 GHz GaN 功率放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-HMC8500

HMC8500评估板

产品详情

HMC8500评估板是一块两层板,采用Rogers 4350和适合高频RF设计的最佳做法制造而成。RF输入和输出走线具有50 Ω特征阻抗。该板使用导电和导热环氧树脂连接至散热器,提供低热阻抗和低直流阻抗路径。元件通过SN63焊剂进行贴装,支持重新贴装表贴元件,而不会影响散热器附件电路板的性能。


该评估板和填充元件针对−40°C至+85°C的环境工作温度范围而设计。在工作过程中,将评估板连接到温度控制板上,以在工作期间控制HMC8500的温度。有关正确的偏置序列,请参考数据手册的“应用信息”部分。

EVAL-HMC8500
HMC8500评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8500LP5DE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览