HMC8500PM5E

量产

10 W (40 dBm) 0.01 GHz 至 2.8 GHz GaN 功率放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小信号增益高:15.0 dB(典型值)
  • POUT:PIN = 30 dBm 时为 40 dBm(典型值)
  • 高 PAE:PIN = 30 dBm 时为 55%(典型值)
  • 频率范围:在整个频率范围内为 0.01 GHz 至 2.8 GHz
  • 静态电流为 100 mA 时 VDD = 28 V
  • 内部预匹配
    • 可针对最佳性能进行简单且紧凑的外部调谐
  • 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP 封装
HMC8500PM5E
10 W (40 dBm) 0.01 GHz 至 2.8 GHz GaN 功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-HMC8500PM5E

HMC8500PM5E 评估板

产品详情

HMC8500PM5E 评估板是一款 2 层板,使用 Rogers 4350 并利用高频 RF 设计方面的较佳实践制成。RF 输入和 RF 输出迹线具有 50 Ω 的特性阻抗。此电路板使用导电并且导热的环氧树脂连接到散热器上,可提供低热阻和低直流电阻路径。组件使用 SN63 焊料进行安装,可以对表面安装组件进行返工而不影响电路板与散热器的连接。

此评估板和填充的组件适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。在工作过程中,为了控制 HMC8500PM5E 的温度,可以将此评估板连接到温控板上。有关适当的偏置序列,请参见数据手册中的“应用信息”部分。

Analog Devices, Inc. 可按需提供完全填充并经过测试的评估板。

EVAL-HMC8500PM5E
HMC8500PM5E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8500PM5E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论