HMC1114
过期10 W GaN功率放大器,2.7 GHz至3.8 GHz
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高饱和输出功率(PSAT): 41.5 dBm
- 高小信号增益: 35 dB
- 高大信号增益: 25.5 dB
- 带宽: 2.7 GHz至3.8 GHz
- 高功率附加效率(PAE): 54%
- 高输出IP3: 44 dBm
- 电源电压: VDD = 28 V (150 mA)
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP_CAV封装
HMC1114是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在带宽范围为2.7 GHz至3.8 GHz时提供10 W功率,PAE超过50 %。 HMC1114提供±0.5 dB的增益平坦度。
HMC1114非常适合脉冲或连续波(CW)应用,如无线基础设施、雷达、公共移动无线电和通用放大。
HMC1114采用紧凑型LFCSP封装。
应用
- 延长公共移动无线电的电池工作寿命
- 针对无线基础设施的功率放大器级
- 测试与测量设备
- 商用和军事雷达
- 通用发送器放大
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
视频 8
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1114LP5DETR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2018 - 18_0034 Discontinuance of Model Numbers: HMC1132LP5DE, HMC943ALP5DE, HMC1114LP5DE, HMC8500LP5DE and HMC1099LP5DE |
||
HMC1114LP5DETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC1114PM5E | > 10 W (42 dBm), 2.7 GHz 至 3.8 GHz, GaN 功率放大器 |
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1114LP5DE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论