HMC1114PM5E

推荐新设计使用

> 10 W (42 dBm), 2.7 GHz 至 3.8 GHz, GaN 功率放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高小信号增益:34.5 dB(典型值)
  • 高输出功率:PIN = 18 dBm 时为 42 dBm(典型值)
  • 高 PAE:PIN = 18 dBm 时为 55%(典型值)
  • 频率范围:2.7 GHz 至 3.8 GHz
  • 电源电压:静态电流为 150 mA 时 VDD = 28 V
  • 5 mm × 5 mm、 32 引脚 LFCSP_CAV 封装
HMC1114PM5E
> 10 W (42 dBm), 2.7 GHz 至 3.8 GHz, GaN 功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC1114PM5E

HMC1114PM5E 评估板

产品详情

对应用中使用的电路板使用 RF 电路设计技术。为信号线提供 50 Ω 的阻抗,并且将封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。使用足够数量的通孔连接上下接地平面。ADI 公司可按需提供 PCB 评估板。

EVAL-HMC1114PM5E
HMC1114PM5E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1114PM5E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览