HMC-APH478
过期
1 W功率放大器芯片,18 - 20 GHz
产品详情
- 输出IP3: +38.5 dBm
- P1dB: +30 dBm
- 增益: 17.5 dB
- 电源电压: +5V
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 3.92 x 1.28 x 0.1 mm
HMC-APH478是一款两级GaAs HEMT MMIC 1 W功率放大器,工作频率范围为18至20 GHz。 HMC-APH478提供17.5 dB增益,采用+5V电源电压时具有+30 dBm输出功率(1 dB压缩)。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,放大器已完全钝化以实现可靠操作。
HMC-APH478 GaAs HEMT MMIC 1 W功率放大器兼容传统的芯片贴装方式,以及热压缩和热超声线焊工艺,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ω环境下使用RF探头接触测得。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事和太空
推荐替代产品
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-APH478-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论