本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV8005

推荐用于新设计

具有位图OSD、双路HDMI发送器和编码器的NatureVue™视频信号处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 视频信号处理器
    完整的 12 位 4:4:4 YUV 内部处理
    运动自适应去隔行,超低角度插值
  • 屏幕显示(OSD)
    在内部生成基于位图的 OSD,允许叠加在一个或多个视频输出上
    在 3D 和 4k x 2k 视频格式上叠加
  • HDMI发送器
    两个4k x 2k HDMI发送器
    支持音频回授通道(ARC)
    支持从TMDS接收器或音频输入引脚插入双通道音频
  • 噪声整形视频(NSV) 六 DAC 视频编码器
    支持多格式视频的 6 个 12 位 NSV 视频 DAC
    复合(CVBS)、S视频(Y/ C) 和分量 YPrPb(SD、ED 和 HD)
  • 专业的视频特性
    输出高达 36 位 TTL 数据的能力
    能够实现输出视频与外部基准同步信号的同步
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV8005
具有位图OSD、双路HDMI发送器和编码器的NatureVue™视频信号处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HDMI/DVI发送器 1
ADV7623 推荐用于新设计 基于XPRESSVIEW™快速切换技术的HDMI 1.4收发器
HDMI/DVI接收器 6
ADV7619 推荐用于新设计 双端口Xpressview™ 3 GHz HDMI®接收器
ADV7844 不推荐用于新设计 四通道HDMI 1.4快速切换接收机,内置12位170 MHZ视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
ADV7625 推荐用于新设计 3GHz HDMI 5:2交叉点收发器,集成屏幕显示(OSD)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADV8005
ADV8005评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV8005的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览