本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7604

量产

带模拟接口的12位深色HDMI v1.3接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4路HDMI输入
  • 支持HDMI® 1.3
    音频回传通道(ARC)
    支持3D TV
    内容类型位
    CEC 1.4兼容(CEC_CPD和CEC_HPD)
  • 支持中继器
  • 支持HDCP 1.3和 DVI 1.0
  • 3个12位、170MHz ADC
  • 12通道模拟输入多路复用
  • 可对最高UXGA的RGB图形进行数字化处理
  • 超低抖动数字PLL

ADV7604
带模拟接口的12位深色HDMI v1.3接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADV7604 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)


评估套件

EVAL-ADV7604

ADV7604 评估和视频输入板

产品详情

ADI公司为ATV产品系列的HDMI接收器、发送器和视频编码器开发了一款新的评估平台。完整评估平台由母板、前端视频输入板和后端视频输出板组成。新平台的作用是提供一个适用于整个ATV产品系列的通用且可重用的参考平台,从而帮助客户快速完成设计开发。这些评估板随附用于各种视频输入和标准的完整I2C编程脚本、评估板文档和入门指南。所有评估板均单独销售,以提供较大的灵活性,并且确保用户可以进行模块化评估。要获得这些评估板,必须与ADI公司签订保密(NDA)协议。

EVAL-ADV7604
ADV7604 评估和视频输入板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7604的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览