本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7619

推荐用于新设计

双端口Xpressview™ 3 GHz HDMI®接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4A功能
    • 支持所有强制性和附加3D视频格式
    • 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展颜色范围
    • 兼容CEC 1.4
  • HDMI 3 GHz接收器
    • TMDS时钟频率:297 MHz(最大值)
    • 支持4k × 2k分辨率
    • HDMI端口支持Xpressview快速切换
  • 音频支持
    • 音频支持包括高比特率(HBR)和直接数字流(DSD)
    • 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
  • 一般特性
    • 提供两个中断输出的中断控制器
    • 标准识别(STDI)电路
    • 高度灵活的 48 位像素输出接口
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7619
双端口Xpressview™ 3 GHz HDMI®接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADV7619 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADV7619
ADV7619 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7619的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览