本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7610

推荐用于新设计

低功耗165 MHz HDMI接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持高清多媒体接口(HDMI®)
    支持所有强制性和附加3D视频格式
    扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601和xvYCC扩展颜色范围
    兼容CEC 1.4
  • HDMI接收器
    最小化传输差分信号(TMDS)时钟频率:165 MHz(最大值)
    24位输出像素总线
  • 音频支持
    S/PDIF(兼容IEC 60958)数字音频
    支持HDMI音频提取
    高级静音特性
    I2S、8通道4路数据流
  • 通用
    提供两个中断输出的中断控制器
    标准识别(STDI)电路
    高度灵活的24位像素输出接口
  • 内部扩展显示识别数据(EDID) RAM
    任意至任意、3 × 3色彩空间转换(CSC)矩阵
    支持2层印刷电路板(PCB)设计
    采用76引脚、6 mm × 6 mm、芯片级封装BGA
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7610
低功耗165 MHz HDMI接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADV7610

ADV7610 评估板

产品详情

ADV7610评估板集成通用HDMI和模拟接口,可评估ADV7610产品。评估板还集成全音频编解码器,可从HDMI提取音频信息。原理图和PCB布局信息如下所示,供您设计参考。

EVAL-ADV7610
ADV7610 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览