ADN4604
量产X-STREAM™ 4.25 Gbps、16 × 16数字交叉点开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 每端口的NRZ数据速率:DC至4.25 Gbps
- 可编程接收均衡
- 可编程发射预加重/去加重
- 低功耗:每通道130 mW(3.3 V,启用输出)
- 16 x 16、完全差分、非阻塞式阵列
- 低抖动:20 ps(典型值)
- 灵活的I/O电源范围
- 直流耦合或交流耦合差分CML输入
- 可编程CML输出级
- 按通道输入P/N对翻转,便于路由
- 50 Ω片内I/O端接 支持8b/10b加扰或无编码NRZ数据
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADN4604是一款与协议无关的16 × 16异步数字交叉点开关,拥有16路差分PECL-/CML-兼容输入和16路差分CML输出。
ADN4604针对NRZ(不归零)信令进行了优化,每个端口的数据速率最高达4.25 Gbps。各端口均提供固定输入均衡、可编程输出摆幅和输出预加重。
ADN4604非阻塞式开关内核采用16 × 16纵横式结构,通过串行控制接口支持独立通道开关。ADN4604具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
利用I2C®或SPI接口可控制器件,并访问附加预加重和输出禁用等高级特性。
ADN4604采用100引脚TQFP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4604ASVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
ADN4604ASVZ-RL | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
ADN4604ASVZ | 量产 | |
ADN4604ASVZ-RL | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
ADN4604ASVZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adn4604的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论