本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7842

推荐用于新设计

双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道HDMI 1.4快速切换接收器
  • 170 MHz视频和图形数字化仪
  • 3D梳状滤波器视频解码器
  • 支持SCART快速消隐
  • 自适应HDMI均衡器
  • 集成式CEC控制器
  • 支持HDMI中继器
  • 高级VBI数据分隔器
  • 256引脚17 mm × 17 mm BGA封装
  • 2:1 HDMI 1.4 225 MHz接收器
    HDMI端口支持Xpressview™快速切换
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7842
双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADV7842 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADV7842

ADV7842和ADV7511评估板

产品详情

该板用于评估ADV7842组合解码器/数字化仪/HDMI接收器和ADV7511 HDMI发射器。它内置VGA、复合、分量、HDMI、SVideo输入和HDMI输出。板上集成了Blackfin BF524控制器,可用于在输入和输出之间进行音频处理。视频和音频总线可跳线,因此任何器件可独立进行评估或通过器件之间的客户硬件进行评估。提供评估软件。

希望订购EVAL-ADV7842-7511或EVAL-ADV7842-7511P的客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者。希望订购EVAL-ADV7842-7511的客户也必须为HDCP被许可方。

EVAL-ADV7842
ADV7842和ADV7511评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7842的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览