ADRF6807

过期

700 MHz至1,050 MHz正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成小数N分频PLL的IQ解调器
  • LO频率范围:700 MHz至1,050 MHz
  • 针对下列规格(LPEN = 0)/(LPEN = 1):br> 输入P1dB:12.8 dBm/11.7 dBm
    输入IP3:26.7 dBm/24.0 dBm
    噪声系数(DSB):13.1 dB/12.4 dB
    电压转换增益:1.0 dB/4.3 dB
  • 正交解调精度
    相位精度:<0.5°
    幅度精度:<0.1 dB
    基带解调:170 MHz/135 MHz,3 dB带宽
  • 通过SPI串行接口进行PLL编程
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP

ADRF6807
700 MHz至1,050 MHz正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 6
AD9231 量产 12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器
AD9269 推荐用于新设计 16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
AD9258 量产 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9251 量产 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6807

ADRF6807 Evaluation Board

产品详情

The ADRF6807-EVALZ is a full featured evaluation board designed to allow the user to easily evaluate all features of the ADRF6807. The evaluation board provides a USB interface for easy VCO frequency programming. RF input and baseband output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of fully differential baseband signaling on the output at the card edge if user desires. Access to the +3.3 V/208 mA supply and +5 V/86 mA supply is achieved with clip leads to the VCC2 and GND2 testpoints and the VCC and GND testpoints respectively; the supplies have a range of +3.135 V to +3.465 V and +4.75 V to +5.25 V, respectively. The ADRF6807-EVALZ board is a 4 layer board made of Rogers material. Setting the VCO frequency (and other functions) is achieved via the SPI port which can be programmed via the ADRF6807 USB software provided on the ADI webpage.

EVAL-ADRF6807
ADRF6807 Evaluation Board

最新评论

近期浏览