ADL5565
推荐用于新设计6 GHz超高动态范围差分放大器
产品详情
- 3 dB带宽:6 GHz (AV = 6 dB)
- 引脚绑定的增益调整: 6 dB、12 dB和15.5 dB
- 使用两个外部电阻时增益范围:0 dB至15.5 dB
- 差分或单端输入转差分输出
- 低噪声输入级: NF = 8.7 dB(增益为15.5 dB)
- IMD3:-112 dBc(100 MHz中心频率)
- 压摆率: 11 V/ns
- 快速建立和过驱恢复:2 ns
- 低宽带失真(AV = 6 dB)
10 MHz: -107 dBc (HD2)、-110 dBc (HD3)
100 MHz: -108 dBc (HD2)、-103 dBc (HD3)
200 MHz: -82 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
500 MHz: -68 dBc (HD2)、-63 dBc (HD3) - 单电源供电: 2.8 V至5.2 V
- 关断模式
- 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
ADL5565是一款针对RF和IF应用而优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频率范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速8位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。
ADL5565通过引脚绑定配置提供三种增益水平:6 dB、12 dB和15.5 dB。对于单端输入配置,增益降低至5.6 dB、11.1 dB和14.1 dB。外接一个串联输入电阻可以提高放大器增益的灵活性,实现0 dB至15.5 dB(差分输入)或0 dB至14.1 dB(单端输入)范围内的任何增益。
ADL5565的典型静态电流为70 mA,禁用时的功耗小于4 mA,输出和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调能力,使其成为低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用的首选放大器。通过优化,这款器件实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的优质组合,因此它能够驱动范围很广的模数转换器,并且特别适合驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5565采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 差分ADC驱动器
- 单端至差分转换
- 射频/中频增益模块
- SAW滤波器接口
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
评估设计文件 1
视频 3
产品选型指南 1
参考电路 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具